• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mini Type Magnetic Base

Mini Type Magnetic Base

Détails du produit:

Référence fabricant: TMM-25

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 89.87

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMM-25

Référence pièce
TMM-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

89.87 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Colonne magnétique (type à piètement) Adsorption Power(N) 250 Mounting of measuring device φ6
Dovetail Groove Y/N N/A Mounting Screw M5×0.8 Main pillar(mm) 54
Magnet width(mm) 30 Magnet Depth(mm) 35 Magnet Height(mm) 35
Trusco Code 232-7163 Mass(g) 270

Vous vous trouvez sur la page de Mini Type Magnetic Base, le numéro d'article est le suivant: TMM-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMM-25.

Assistance technique