Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MMXW-611A
Product Type | Mini-mandrin à aimant permanent | Magnet Attraction Force(N) | 2nd Surface after Total Adsorption of 1st Surface: 400/3rd Surface after Total Adsorption of 4th Surface :60 | Suction Surface | Surface supérieure / Des deux côtés / Bas |
---|---|---|---|---|---|
Magnetic Pole Interval : P(mm) | 4(2+2) | Dimensions: B(mm) | 64 | Dimensions: L(mm) | 136 |
Dimensions: Le(mm) | 112 | Dimensions: H(mm) | 64 | Mass(kg) | 3.5 |
Application | Suitable for holding work pieces during grinding, boring, cutting, welding, assembly, etc. | Features 1 | Unique Utility Type Mini Chuck That Can Attract From All 4 Faces | Features 2 | Joint adsorption of the workpiece on the bed of machine tool is possible, as is simultaneous adsorption of top and side faces. |
Features 3 | Accuracy shall be Flatness: 0.01 mm , Parallelism: 0.02 mm, Perpendicular angle: 0.03 mm |
Vous vous trouvez sur la page de Permanent Magnetic Mini-Chuck with Four Suction Surfaces, le numéro d'article est le suivant: MMXW-611A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MMXW-611A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles