Rectangular Chuck Block (Non-Magnetic / Magnetic Induction Type)【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KT-2

Référence pièce
KT-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

187.67 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Block Shape Rectangulaire Product Type Bloc aimant Suction Surface Surface supérieure / Des deux côtés
Dimensions: B(mm) 45 Dimensions: L(mm) 72 Dimensions: H(mm) 22
Extra Space : P1(mm) 3 Extra Space : P2(mm) 3.2 Number of Sets Enclosed(piece) 2
Mass(kg) 0.37×2 Application Use as a support tool alongside a magnetic chuck to adhere to outside rounded and board shaped pieces in instances in which the chuck work process alone is difficult to perform. Features 1 Since there is no magnetism in the product itself, the product can be used to attract workpieces by placing it on the magnetic chucks to induce magnetism.
Features 2 Magnetism Can Be Induced in Either the Top/Side Surfaces or the V/Side Surfaces Features 3 Even specially shaped workpieces can be easily handled by preparing the chuck block and fully utilizing the handheld chuck

Assistance technique