Square Shaped Block (KYA Type)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KYA-8B
KYA-10B
KYA-15B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Magnet Attraction Force
(N)
Dimensions: B
(mm)
Dimensions: L
(mm)
Dimensions: Le
(mm)
Dimensions: a
(mm)
Dimensions: H
(mm)
Usable Diameter Mass
(kg)

1,239.92 €

1 Disponible 6 jours V-Groove (1): 120 / V-Groove (2) :1008080602080V-slot (1): φ10-φ25, V-slot (2): φ8-φ153.5

1,464.93 €

1 Disponible 6 jours V-Groove (1): 200 / V-Groove (2) :1201001007226100V Groove (1): φ10-φ35/V Groove (2): φ10-φ307

2,460.17 €

1 Disponible 6 jours V-Groove (1): 400 / V-Groove (2) :4001501506132150V Groove (1): φ10-φ40/V Groove (2): φ10-φ3823

Loading...

  1. 1

Informations de base

Block Shape Grille Product Type Bloc aimant Suction Surface Surface supérieure / Des deux côtés / Surface V
Application Holding Assemblies for Scribers, Light Processing, 3D Measuring Machines, and Equipment Related to Various Scales and Measurement Systems Features 1 Triple-surface suction of the upper surface (v surface) and both side surfaces is possible. Features 2 Drip-Proof, Oil-Resistant Structure
Features 3 Switching lever can be removed and refitted

Assistance technique