Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KVA-1A |
KVA-2A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Magnet Attraction Force (N) | Dimensions: L (mm) | Mass (kg) | Features 1 | Features 2 | Features 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.77 € | 1 | 6 jours | 300 (30 kgf) or More | 80 | 2 | Triple-surface suction of the upper surface (v surface) and both side surfaces is possible. | Drip-Proof, Oil-Resistant Structure | Switching lever can be removed and refitted | ||
418.29 € | 1 | 6 jours | 450 (45 kgf) or more | 125 | 3 | - | - | - |
Loading...
Product Type | Bloc aimant | Suction Surface | Surface supérieure / Bas / Arrière / Surface V | Dimensions: B(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions: a(mm) | 38 | Dimensions: H(mm) | 73 | Application | For round bar scribing, hole punching, tapping, irregular objects, grinding, 3D measuring machine and various measuring instruments and measuring systems |
Configurer
Propriétés de base
Magnet Attraction Force(N)
Dimensions: L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles