Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1-NC12R |
1-NC20L |
1-NC24R |
1-NC35L |
1-NC35R |
1-NC50L |
1-NCC12R |
1-NCC20L |
1-NCC29R |
1-NCC35L |
1-NCC40R |
1-NCC50L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Adsorption Power (N) | Cap Presence | Shape | Type détaillé | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Code JAN | Code Trusco | Masse (g) | Vis applicable | Épaisseur de joug (mm) | Numéro de chaque sac (pièce) | Matériau : capuchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.07 € | 5 | Disponible | 6 jours | 10 | 29.4 | N/A | Forme ronde | Rond | - | - | 3 | 12 | 4547018190010 | 310-3188 | 7.0 | M3 | - | 5 | - | |
15.86 € | 5 | Disponible | 6 jours | 10 | 24.5 | N/A | Rectangulaire | Carré | 20 | 10 | 3 | - | 4547018190027 | 310-3196 | 22.0 | M3 | - | 5 | - | |
24.92 € 12.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 58.8 | N/A | Forme ronde | Rond | - | - | 4 | 24 | 4547018190072 | 332-5202 | 38.4 | M5 | - | 3 | - | |
18.29 € | 5 | Disponible | 6 jours | 10 | 107.8 | N/A | Rectangulaire | Carré | 34.5 | 20 | 5 | - | 4547018190119 | 332-5211 | 76.5 | M5 | - | 3 | - | |
31.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 117.6 | N/A | Forme ronde | Rond | - | - | 5 | 35 | 4547018190089 | 332-5229 | 102.0 | M5 | - | 3 | - | |
19.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 49 | N/A | Rectangulaire | Carré | 50 | 10 | 3 | - | 4547018190034 | 310-3200 | 11.1 | M3X2 | - | 1 | - | |
12.71 € | 5 | Disponible | 6 jours | 10 | 39.2 | Disponible | Forme ronde | Avec capuchon rond | - | - | 5 | 15.5 | 4547018190041 | 310-3153 | 0.270 | M3 | 1.5 | 5 | Acier | |
14.21 € | 5 | Disponible | 6 jours | 10 | 73.6 | Disponible | Rectangulaire | Avec capuchon carré | 20 | 13.5 | 5 | - | 4547018190058 | 310-3161 | 42.5 | M3 | 1.5 | 5 | Acier | |
25.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 235.2 | Disponible | Forme ronde | Avec capuchon rond | - | - | 6.6 | 29.0 | 4547018190096 | 332-5237 | 0.078 | M5 | 2.1 | 3 | Acier | |
22.05 € | 5 | Disponible | 6 jours | 10 | 294.0 | Disponible | Rectangulaire | Avec capuchon carré | 35 | 24.5 | 7.5 | - | 4547018190126 | 332-5245 | 120.0 | M5 | 2.0 | 3 | Acier | |
31.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 392.0 | Disponible | Forme ronde | Avec capuchon rond | - | - | 7.6 | 40.0 | 4547018190102 | 332-5253 | 1.854 | M5 | 2.1 | 3 | Acier | |
27.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 196.1 | Disponible | Rectangulaire | Avec capuchon carré | 50 | 13.5 | 5 | - | 4547018190065 | 310-3170 | 21.6 | M3X2 | 1.5 | 1 | Acier |
Loading...
Product Type | Aimant néodyme | Matériau : aimant | Aimant néodyme | Caractéristiques | Possède le champ magnétique le plus puissant parmi tous les aimants. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour la fixation du capteur et des composants du mécanisme . |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Adsorption Power(N)
Cap Presence
Shape
Type détaillé
Longueur(mm)
Largeur(mm)
Épaisseur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Code JAN
Code Trusco
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles