Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1-NCC35L
Référence pièce
|
---|
1-NCC35L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Adsorption Power (N) | Cap Presence | Shape | Type détaillé | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Code JAN | Code Trusco | Masse (g) | Vis applicable | Épaisseur de joug (mm) | Numéro de chaque sac (pièce) | Matériau : capuchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.88 € | 5 | Disponible | 6 jours | 10 | 294.0 | Disponible | Rectangulaire | Avec capuchon carré | 35 | 24.5 | 7.5 | - | 4547018190126 | 332-5245 | 120.0 | M5 | 2.0 | 3 | Acier |
Loading...
Product Type | Aimant néodyme | Matériau : aimant | Aimant néodyme | Caractéristiques | Possède le champ magnétique le plus puissant parmi tous les aimants. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour la fixation du capteur et des composants du mécanisme . |
Vous vous trouvez sur la page de Aimant en néodyme, loquet de plaque, le numéro d'article est le suivant: 1-NCC35L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-NCC35L.
Configurer
Propriétés de base
Type
Adsorption Power(N)
Cap Presence
Shape
Type détaillé
Longueur(mm)
Largeur(mm)
Épaisseur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Code JAN
Code Trusco
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1-NC24R |
1-NC35L |
1-NC35R |
1-NC50L |
1-NCC40R |
1-NCC50L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Adsorption Power (N) | Cap Presence | Shape | Type détaillé | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Code JAN | Code Trusco | Masse (g) | Vis applicable | Épaisseur de joug (mm) | Numéro de chaque sac (pièce) | Matériau : capuchon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 58.8 | N/A | Forme ronde | Rond | - | - | 4 | 24 | 4547018190072 | 332-5202 | 38.4 | M5 | - | 3 | - | |
18.30 € | 5 | Disponible | 6 jours | 10 | 107.8 | N/A | Rectangulaire | Carré | 34.5 | 20 | 5 | - | 4547018190119 | 332-5211 | 76.5 | M5 | - | 3 | - | |
30.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 117.6 | N/A | Forme ronde | Rond | - | - | 5 | 35 | 4547018190089 | 332-5229 | 102.0 | M5 | - | 3 | - | |
20.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 49 | N/A | Rectangulaire | Carré | 50 | 10 | 3 | - | 4547018190034 | 310-3200 | 11.1 | M3X2 | - | 1 | - | |
31.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 392.0 | Disponible | Forme ronde | Avec capuchon rond | - | - | 7.6 | 40.0 | 4547018190102 | 332-5253 | 1.854 | M5 | 2.1 | 3 | Acier | |
25.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 196.1 | Disponible | Rectangulaire | Avec capuchon carré | 50 | 13.5 | 5 | - | 4547018190065 | 310-3170 | 21.6 | M3X2 | 1.5 | 1 | Acier |