Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2-10105 |
2-10123 |
2-10155 |
2-10205 |
2-1042 |
2-1053 |
2-1065 |
2-1092 |
2-201443 |
2-201653 |
2-201755 |
2-202074 |
2-401273 |
2-4015105 |
2-4025153 |
2-4030165 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Adsorption Power (N) | Shape | Surface Magnetic Flux Density (T) | Type détaillé | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Code Trusco | Masse (g) | Diamètre du trou (mm) | Numéro de chaque sac (pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13.72 | Forme ronde | 0.3 | Rond | - | - | 5 | 10 | 310-3412 | 33.0 | - | 10 | |
8.59 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12.74 | Forme ronde | 0.22 | Rond | - | - | 3 | 12 | 310-3421 | 14.0 | - | 5 | |
15.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 31.85 | Forme ronde | 0.3 | Rond | - | - | 5 | 15 | 310-3439 | 37.0 | - | 5 | |
32.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 39.2 | Forme ronde | 0.25 | Rond | - | - | 5 | 20 | 310-3447 | 13.1 | - | 1 | |
3.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1.96 | Forme ronde | 0.26 | Rond | - | - | 2 | 4 | 320-4553 | 2.0 | - | 10 | |
3.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.43 | Forme ronde | 0.3 | Rond | - | - | 3 | 5 | 310-3463 | 5 | - | 10 | |
5.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 4.9 | Forme ronde | 0.35 | Rond | - | - | 5 | 6 | 310-3471 | 12 | - | 10 | |
4.53 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 4.9 | Forme ronde | 0.18 | Rond | - | - | 2 | 9 | 310-3498 | 11.0 | - | 10 | |
15.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 13.72 | Rond (avec trou) | 0.25 | Arrondi. Avec trou | - | - | 3 | 14 | 310-3501 | 17.5 | 4 | 5 | ||
15.87 € | 1 | 9 jours | 10 | 14.31 | Rond (avec trou) | 0.2 | Arrondi. Avec trou | - | - | 3 | 16 | 310-3510 | 22.5 | 5 | 5 | ||
23.66 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 23.52 | Rond (avec trou) | 0.25 | Arrondi. Avec trou | - | - | 5 | 17 | 310-3528 | 25.8 | 5 | 5 | ||
22.70 € | 1 | 9 jours | 10 | 28.42 | Rond (avec trou) | 0.25 | Arrondi. Avec trou | - | - | 4 | 20 | 310-3536 | 27.3 | 7 | 3 | ||
12.45 € | 1 | 9 jours | 10 | 10.78 | Rectangulaire | 0.26 | Carré | 12 | 7 | 3 | - | 310-3544 | 10.5 | - | 5 | ||
19.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 24.5 | Rectangulaire | 0.3 | Carré | 15 | 10 | 5 | - | 310-3552 | 31.5 | - | 5 | ||
31.75 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 23.52 | Rectangulaire | 0.17 | Carré | 25 | 15 | 3 | - | 310-3579 | 9.3 | - | 1 | |
39.74 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 66.64 | Rectangulaire | 0.25 | Carré | 30 | 16 | 5 | - | 310-3587 | 20.2 | - | 1 |
Loading...
Product Type | Aimants samarium-cobalt | Cap Presence | N/A | Matériau : aimant | Aimants au cobalt samarium |
---|---|---|---|---|---|
Application | Comme capteur et pièces du moteur. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Adsorption Power(N)
Shape
Surface Magnetic Flux Density(T)
Type détaillé
Longueur(mm)
Largeur(mm)
Épaisseur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Code Trusco
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles