Ferrite Magnet【1-10 pièces par conditionnement】

Ferrite Magnet
  • Remise sur volume
[Features]
· As it has high coercive force, demagnetization does not occur.
· Features outstanding corrosion resistance and is suitable for flat shapes.
[Applications]
· Can be used as parts of speakers, headphones, or motors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TF2R-10P
TF5R-10P
TF20R-10P
TF50R-1P
TF55RA-1P
TF60RA-1P
TF80RA-1P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Adsorption Power
(N)
Shape Surface Magnetic Flux Density
(T)
Details Type Thickness
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Hole Diameter
(mm)
The Number of each bag
(piece)

7.24 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 0.16Forme ronde0.08Round (Bagged)32489-42780.4-10

13.35 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 0.66Forme ronde0.08Round (Bagged)35489-43162.9-10

13.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5.80Forme ronde0.09Round (Bagged)520415-128377.0-10

14.33 €

1 Disponible 6 jours 39.2Forme ronde0.09Round (Contains 1 Pc)1050415-176396.2-1

11.28 €

1 6 jours 44.1Rond (avec trou)0.12Round / With Hole (Contains 1 Pc)12.055.0415-1801113.0241

8.57 €

1 6 jours 22.40Rond (avec trou)0.12Round / With Hole (Contains 1 Pc)7.060.0415-181069.4321

12.70 €

1 7 jours 45.40Rond (avec trou)0.13Round / With Hole (Contains 1 Pc)1080.0415-18361846.0401

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Aimant ferrite Cap Presence N/A Material: magnet Ferrite Magnet
Application Can be used as parts of speakers, headphones, or motors.

Assistance technique