Feuillard de cerclage PP pour serrage manuel / 19 mm × 1.000 m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SS-19-Y

Référence pièce
SS-19-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

115.08 €

1 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pour serrage manuel Width(mm) 19 Length(m) 1000
Color Yellow Tensile Strength(kg) 150 Fracture Elasticity 25 % or less
Thickness 0.61mm Trusco Code 449-3958 Mass(g) 5300
Material Polypropylene (PP) Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Feuillard de cerclage PP pour serrage manuel / 19 mm × 1.000 m, le numéro d'article est le suivant: SS-19-Y.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SS-19-Y.

Assistance technique