Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TEUJ-2B
Tip Type | Adapter | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 94 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A |
Insertion Angle(mm) | 6.35 | Trusco Code | 253-0244 | Mass | 90g |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur universel de douille pour visseuse électrique, le numéro d'article est le suivant: TEUJ-2B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TEUJ-2B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles