Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Single-Sided Coating Type)" (YS-12SC-A)

Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Single-Sided Coating Type)" YS-12SC-A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Single-Sided Coating Type)"
  • Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Single-Sided Coating Type)"
  • Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Single-Sided Coating Type)"
  • Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Single-Sided Coating Type)"

Détails du produit:

Référence fabricant: YS-12SC-A

Marque: YOSHINO

Prix: 210.75

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Foot shape: Type à roulettes

Details Type: Standalone Type

Inner frame dimension: horizontal: 1000 mm

Trusco Code: 352-8651

Mass: 5100 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YS-12SC-A

Référence pièce
YS-12SC-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Foot shape Details Type Inner frame dimension: horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

210.75 €

1 6 jours Type à roulettesStandalone Type1000352-86515100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Écran de protection contre les étincelles Inner frame dimension: height(mm) 2000

Assistance technique