SAGCα en carbure avec revêtement SA, entaille α

SAGCα en carbure avec revêtement SA, entaille α
  • Remise sur volume
[Features]
· With a unique roughing blade shape, heavy machining and high speed machining are possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAGCA-5
SAGCA-6
SAGCA-7
SAGCA-8
SAGCA-9
SAGCA-10
SAGCA-12
SAGCA-14
SAGCA-15
SAGCA-16
SAGCA-18
SAGCA-20
SAGCA-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)

137.66 €

1 Disponible 8 jours 51566022

137.66 €

1 Disponible 8 jours 615660-

126.61 €

1 Disponible 8 jours 72087027

171.91 €

1 Disponible 8 jours 820870-

191.73 €

1 Disponible 8 jours 925109032

182.32 €

1 Disponible 8 jours 10251090-

230.12 €

1 Disponible 8 jours 12301290-

322.84 €

1 Disponible 8 jours 14351611045

335.75 €

1 Disponible 8 jours 15401611050

335.75 €

1 Disponible 8 jours 164016110-

442.93 €

1 Disponible 8 jours 18452011055

487.79 €

1 Disponible 8 jours 205020115-

934.45 €

1 Disponible 8 jours 256025140-

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Ébauche
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Plan C
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique