DLGCAL2T, carbure avec revêtement DL, 2 cannelures pour l'aluminium

DLGCAL2T, carbure avec revêtement DL, 2 cannelures pour l'aluminium
  • Remise sur volume
DLC coating provides excellent abrasion resistance and surface lubricity, preventing weld adhesion. Ideal for machining aluminum.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DLGCAL2T-1
DLGCAL2T-1.5
DLGCAL2T-2
DLGCAL2T-2.5
DLGCAL2T-3
DLGCAL2T-3.5
DLGCAL2T-4
DLGCAL2T-4.5
DLGCAL2T-5
DLGCAL2T-5.5
DLGCAL2T-6
DLGCAL2T-6.5
DLGCAL2T-7
DLGCAL2T-7.5
DLGCAL2T-8
DLGCAL2T-8.5
DLGCAL2T-9
DLGCAL2T-9.5
DLGCAL2T-10
DLGCAL2T-11
DLGCAL2T-12
DLGCAL2T-16
DLGCAL2T-18
DLGCAL2T-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

66.45 €

1 Disponible 7 jours 13440

66.45 €

1 Disponible 7 jours 1.54440

65.73 €

1 Disponible 7 jours 26440

65.73 €

1 Disponible 7 jours 2.58440

77.23 €

1 Disponible 7 jours 38645

80.66 €

1 Disponible 7 jours 3.510645

80.66 €

1 Disponible 7 jours 410645

87.02 €

1 Disponible 7 jours 4.510650

87.02 €

1 Disponible 7 jours 513650

98.16 €

1 Disponible 7 jours 5.513650

90.07 €

1 Disponible 7 jours 613650

107.21 €

1 Disponible 7 jours 6.516860

107.21 €

1 Disponible 7 jours 716860

117.12 €

1 Disponible 7 jours 7.516860

117.12 €

1 Disponible 7 jours 819860

149.05 €

1 Disponible 7 jours 8.5191070

149.05 €

1 Disponible 7 jours 9191070

149.05 €

1 Disponible 7 jours 9.5191070

144.65 €

1 Disponible 7 jours 10221070

132.83 €

1 Disponible 7 jours 11221275

137.55 €

1 Disponible 7 jours 12261275

245.92 €

1 Disponible 7 jours 16321690

359.00 €

1 Disponible 7 jours 183216100

414.73 €

1 Disponible 7 jours 203820100

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Grand, hélicoïdal
Coating DLC Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique