GCAL2T 2 cannelures, en carbure, pour l'aluminium

GCAL2T 2 cannelures, en carbure, pour l'aluminium
  • Remise sur volume
As high torsion reduces the cutting resistance and the chip pocket is wide, it is ideal for processing aluminum.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GCAL2T-1
GCAL2T-1.5
GCAL2T-2
GCAL2T-2.5
GCAL2T-3
GCAL2T-3.5
GCAL2T-4
GCAL2T-4.5
GCAL2T-5
GCAL2T-5.5
GCAL2T-6
GCAL2T-6.5
GCAL2T-7
GCAL2T-7.5
GCAL2T-8
GCAL2T-8.5
GCAL2T-9
GCAL2T-9.5
GCAL2T-10
GCAL2T-11
GCAL2T-12
GCAL2T-16
GCAL2T-18
GCAL2T-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

42.30 €

1 6 jours 13440

42.30 €

1 6 jours 1.54440

41.99 €

1 6 jours 26440

35.79 €

1 Disponible 6 jours 2.58440

50.81 €

1 6 jours 38645

51.73 €

1 6 jours 3.510645

51.73 €

1 6 jours 410645

59.32 €

1 6 jours 4.510650

59.32 €

1 6 jours 513650

54.63 €

1 Disponible 6 jours 5.513650

60.22 €

1 6 jours 613650

59.55 €

1 Disponible 6 jours 6.516860

68.75 €

1 6 jours 716860

74.93 €

1 6 jours 7.516860

74.93 €

1 6 jours 819860

98.94 €

1 6 jours 8.5191070

85.70 €

1 6 jours 9191070

98.94 €

1 6 jours 9.5191070

98.94 €

1 6 jours 10221070

111.85 €

1 6 jours 11221275

131.08 €

1 6 jours 12261275

180.59 €

1 6 jours 16321690

264.43 €

1 6 jours 183216100

310.59 €

1 6 jours 203820100

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Grand, hélicoïdal
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique