Fraise hémisphérique en carbure à revêtement SA SAGCBELS, longue tige, 2 cannelures

Fraise hémisphérique en carbure à revêtement SA SAGCBELS, longue tige, 2 cannelures
  • Remise sur volume
Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel. The long shank allows for machining in deep sections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAGCBELS-R1.5
SAGCBELS-R2
SAGCBELS-R3
SAGCBELS-R4
SAGCBELS-R5
SAGCBELS-R6
SAGCBELS-R8
SAGCBELS-R10
SAGCBELS-R12.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

129.72 €

1 Disponible 8 jours 1.54.510033

147.95 €

1 Disponible 8 jours 2710044

123.19 €

1 Disponible 8 jours 32012066

161.48 €

1 Disponible 8 jours 43013088

199.76 €

1 Disponible 8 jours 5351501010

280.96 €

1 Disponible 8 jours 6401501212

496.69 €

1 Disponible 8 jours 8502001616

752.33 €

1 Disponible 8 jours 10602202020

1,298.64 €

1 Disponible 8 jours 12.5802302525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) 0~-0.03 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion Available

Assistance technique