Fraise hémisphérique en carbure à revêtement SA SAGCBE4T, 4 cannelures

Fraise hémisphérique en carbure à revêtement SA SAGCBE4T, 4 cannelures
  • Remise sur volume
Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel. 4-flute blade enables high-speed and high-efficiency machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAGCBE4T-R3
SAGCBE4T-R4
SAGCBE4T-R5
SAGCBE4T-R6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

146.34 €

1 Disponible 9 jours 3128066

145.76 €

1 Disponible 9 jours 4159088

169.95 €

1 Disponible 9 jours 5201001010

226.39 €

1 Disponible 9 jours 6251101212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 4
Coating TiAlN R Precision(μm) 0~-0.03 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion Available

Assistance technique