Fraise hémisphérique en carbure GCBE à 2 cannelures

Fraise hémisphérique en carbure GCBE à 2 cannelures
  • Remise sur volume
[Features]
· Capable of high-speed and high-efficiency machining of hardened steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GCBE-R0.3
GCBE-R0.5
GCBE-R0.75
GCBE-R1
GCBE-R1.5
GCBE-R2
GCBE-R2.5
GCBE-R3
GCBE-R3.5
GCBE-R4
GCBE-R4.5
GCBE-R5
GCBE-R6
GCBE-R7
GCBE-R9
GCBE-R10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

116.31 €

1 Disponible 9 jours 0.30.95030.6

86.63 €

1 Disponible 9 jours 0.52.55041

86.63 €

1 Disponible 9 jours 0.7535041.5

92.08 €

1 Disponible 9 jours 146062

99.80 €

1 Disponible 9 jours 1.567063

99.80 €

1 Disponible 9 jours 287064

108.85 €

1 Disponible 9 jours 2.5108065

108.85 €

1 Disponible 9 jours 3128066

144.34 €

1 Disponible 9 jours 3.5159087

160.55 €

1 Disponible 9 jours 4159088

128.82 €

1 Disponible 9 jours 4.520100109

128.82 €

1 Disponible 9 jours 5201001010

167.55 €

1 Disponible 9 jours 6251101212

329.40 €

1 Disponible 9 jours 7301301614

510.73 €

1 Disponible 9 jours 9351402018

567.37 €

1 Disponible 9 jours 10401602020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu R Precision(μm) 0~-0.03 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion Available

Assistance technique