SS2TM, Estech avec revêtement S, 2 cannelures, type standard

SS2TM, Estech avec revêtement S, 2 cannelures, type standard
[Features]
· 2-flute finishing endmill with TiCN coating.
· Can be used widely for milling of grooves, sides, holes, etc.
· Enables a wide range of machining applications, due to the regular flute length.
· High grade powder metallurgy HSS with S-coating.
· Enables a wide range of machining applications, due to the regular flute length.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS2TM-3
SS2TM-3.5
SS2TM-4
SS2TM-4.5
SS2TM-5
SS2TM-5.5
SS2TM-6
SS2TM-6.5
SS2TM-7
SS2TM-7.5
SS2TM-8
SS2TM-8.5
SS2TM-9
SS2TM-9.5
SS2TM-10
SS2TM-10.5
SS2TM-11
SS2TM-11.5
SS2TM-12
SS2TM-12.5
SS2TM-13
SS2TM-13.5
SS2TM-14
SS2TM-14.5
SS2TM-15
SS2TM-15.5
SS2TM-16
SS2TM-16.5
SS2TM-17
SS2TM-17.5
SS2TM-18
SS2TM-18.5
SS2TM-19
SS2TM-19.5
SS2TM-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

53.75 €

1 6 jours 310660

53.75 €

1 8 jours 3.512665

53.75 €

1 8 jours 412665

53.75 €

1 8 jours 4.515665

53.75 €

1 6 jours 515665

53.75 €

1 8 jours 5.515665

53.75 €

1 8 jours 615665

59.01 €

1 8 jours 6.520875

59.01 €

1 8 jours 720875

59.01 €

1 8 jours 7.520875

59.01 €

1 7 jours 820875

67.57 €

1 8 jours 8.5251085

67.57 €

1 8 jours 9251085

67.57 €

1 8 jours 9.5251085

67.57 €

1 8 jours 10251085

111.84 €

1 8 jours 10.53012100

86.03 €

1 8 jours 113012100

111.84 €

1 8 jours 11.53012100

86.03 €

1 8 jours 123012100

147.95 €

1 8 jours 12.53512110

113.94 €

1 7 jours 133512110

147.95 €

1 8 jours 13.54016115

113.94 €

1 8 jours 144016115

114.64 €

1 8 jours 14.54516120

126.41 €

1 8 jours 154516120

123.44 €

1 8 jours 15.54516120

136.09 €

1 8 jours 164516120

147.54 €

1 8 jours 16.55016125

113.70 €

1 8 jours 175016125

147.54 €

1 7 jours 17.55016125

113.70 €

1 8 jours 185016125

179.26 €

1 8 jours 18.55520130

138.05 €

1 8 jours 195520130

179.26 €

1 8 jours 19.55520130

138.05 €

1 8 jours 205520130

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium / Titane Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acier rapide à poudre Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique