Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.43 € | 1 | 8 jours | 3 | 10 | 6 | 60 | ||
44.43 € | 1 | 8 jours | 3.5 | 12 | 6 | 65 | ||
44.43 € | 1 | 8 jours | 4 | 12 | 6 | 65 | ||
44.43 € | 1 | 8 jours | 4.5 | 15 | 6 | 65 | ||
44.43 € | 1 | 8 jours | 5 | 15 | 6 | 65 | ||
44.43 € | 1 | 8 jours | 5.5 | 15 | 6 | 65 | ||
44.43 € | 1 | 8 jours | 6 | 15 | 6 | 65 | ||
48.97 € | 1 | 8 jours | 7 | 20 | 8 | 75 | ||
48.97 € | 1 | 8 jours | 7.5 | 20 | 8 | 75 | ||
48.97 € | 1 | 8 jours | 8 | 20 | 8 | 75 | ||
56.19 € | 1 | 8 jours | 8.5 | 25 | 10 | 85 | ||
56.19 € | 1 | 8 jours | 9 | 25 | 10 | 85 | ||
56.19 € | 1 | 8 jours | 9.5 | 25 | 10 | 85 | ||
71.12 € | 1 | 8 jours | 11 | 30 | 12 | 100 | ||
92.14 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 30 | 12 | 100 | ||
71.12 € | 1 | 8 jours | 12 | 30 | 12 | 100 | ||
121.40 € | 1 | 8 jours | 12.5 | 35 | 12 | 110 | ||
93.62 € | 1 | 8 jours | 13 | 35 | 12 | 110 | ||
121.40 € | 1 | 8 jours | 13.5 | 40 | 16 | 115 | ||
93.62 € | 1 | 8 jours | 14 | 40 | 16 | 115 | ||
134.61 € | 1 | 8 jours | 14.5 | 45 | 16 | 120 | ||
103.78 € | 1 | 8 jours | 15 | 45 | 16 | 120 | ||
144.76 € | 1 | 8 jours | 15.5 | 45 | 16 | 120 | ||
111.72 € | 1 | 8 jours | 16 | 45 | 16 | 120 | ||
120.79 € | 1 | 8 jours | 16.5 | 50 | 16 | 125 | ||
133.27 € | 1 | 8 jours | 17 | 50 | 16 | 125 | ||
120.79 € | 1 | 8 jours | 17.5 | 50 | 16 | 125 | ||
133.27 € | 1 | 8 jours | 18 | 50 | 16 | 125 | ||
145.50 € | 1 | 8 jours | 18.5 | 55 | 20 | 130 | ||
112.17 € | 1 | 8 jours | 19 | 55 | 20 | 130 | ||
145.50 € | 1 | 8 jours | 19.5 | 55 | 20 | 130 | ||
112.17 € | 1 | 8 jours | 20 | 55 | 20 | 130 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium / Titane | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acier rapide à poudre | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles