SS4TL, Estech avec revêtement S, 4 cannelures, type long

SS4TL, Estech avec revêtement S, 4 cannelures, type long
  • Remise sur volume
[Features]
· 4-flute finishing endmill with TiCN coating.
· Enables a wide range of side machining and deep engraving, due to the long flute length.
· High grade powder metallurgy HSS with S-coating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS4TL-3-15
SS4TL-4-20
SS4TL-5-25
SS4TL-6-25
SS4TL-6-40
SS4TL-7-35
SS4TL-8-35
SS4TL-9-45
SS4TL-10-45
SS4TL-11-55
SS4TL-12-40
SS4TL-12-55
SS4TL-13-55
SS4TL-14-55
SS4TL-16-65
SS4TL-16-80
SS4TL-18-65
SS4TL-19-75
SS4TL-20-60
SS4TL-20-75
SS4TL-20-100
SS4TL-22-75
SS4TL-25-90
SS4TL-30-90
SS4TL-30-105
SS4TL-35-105
SS4TL-40-105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

60.22 €

1 6 jours 315655

60.22 €

1 6 jours 420660

60.22 €

1 6 jours 525665

60.22 €

1 6 jours 625665

69.76 €

1 6 jours 640680

73.92 €

1 6 jours 735880

69.06 €

1 6 jours 835880

80.73 €

1 Disponible 6 jours 9451095

77.17 €

1 6 jours 10451095

99.72 €

1 6 jours 115512110

83.35 €

1 6 jours 12401295

95.30 €

1 6 jours 125512110

132.07 €

1 6 jours 135512115

94.61 €

1 6 jours 145512115

108.78 €

1 6 jours 166516130

134.49 €

1 6 jours 168016145

135.93 €

1 6 jours 186516130

159.22 €

1 6 jours 197520150

138.88 €

1 6 jours 206020135

152.26 €

1 6 jours 207520150

216.34 €

1 6 jours 2010020175

182.74 €

1 6 jours 227520150

240.07 €

1 6 jours 259025170

376.59 €

1 6 jours 309025170

410.50 €

1 6 jours 3010525185

575.92 €

1 6 jours 3510532190

803.58 €

1 6 jours 4010532190

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium / Titane Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Acier rapide à poudre Machining Application Rabot / Latéral Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique