STEC4TL ESTECH 4 cannelures, lame longue

STEC4TL ESTECH 4 cannelures, lame longue
A 4-flute end mill for finish machining. Enables a wide range of side machining and deep engraving, due to the long flute length.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STEC4TL-3-15
STEC4TL-4-20
STEC4TL-5-25
STEC4TL-6-25
STEC4TL-6-40
STEC4TL-7-35
STEC4TL-8-35
STEC4TL-9-45
STEC4TL-10-45
STEC4TL-11-55
STEC4TL-12-40
STEC4TL-12-55
STEC4TL-13-55
STEC4TL-14-55
STEC4TL-15-65
STEC4TL-16-65
STEC4TL-17-65
STEC4TL-18-65
STEC4TL-19-75
STEC4TL-20-60
STEC4TL-20-75
STEC4TL-20-100
STEC4TL-22-75
STEC4TL-25-90
STEC4TL-30-90
STEC4TL-30-105
STEC4TL-35-105
STEC4TL-40-105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

59.87 €

1 8 jours 315655

59.87 €

1 8 jours 420660

59.87 €

1 8 jours 525665

59.87 €

1 8 jours 625665

69.28 €

1 8 jours 640680

75.27 €

1 8 jours 735880

68.43 €

1 8 jours 835880

84.33 €

1 8 jours 9451095

76.49 €

1 8 jours 10451095

103.91 €

1 8 jours 115512110

82.73 €

1 8 jours 12401295

94.72 €

1 8 jours 125512110

137.66 €

1 8 jours 135512115

125.30 €

1 8 jours 145512115

138.53 €

1 8 jours 156516130

107.97 €

1 8 jours 166516130

145.50 €

1 8 jours 176516130

141.91 €

1 8 jours 186516130

166.17 €

1 8 jours 197520150

137.73 €

1 8 jours 206020135

151.04 €

1 8 jours 207520150

214.56 €

1 8 jours 2010020175

190.72 €

1 8 jours 227520150

238.14 €

1 8 jours 259025170

373.35 €

1 8 jours 309025170

406.95 €

1 8 jours 3010525185

570.87 €

1 8 jours 3510532190

796.51 €

1 8 jours 4010532190

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium / Titane Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Acier rapide à poudre Machining Application Rabot / Latéral Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique