Grande fraise hélicoïdale HV4TLS 4 cannelures, longue tige

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HV4TLS-20
HV4TLS-25
HV4TLS-30
HV4TLS-35
HV4TLS-40
HV4TLS-45
HV4TLS-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

154.31 €

1 8 jours 205516200

177.04 €

1 8 jours 256020230

258.65 €

1 8 jours 306525260

364.63 €

1 8 jours 357032280

473.95 €

1 8 jours 408032280

624.64 €

1 8 jours 458542320

737.71 €

1 8 jours 509042320

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium / Titane Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique