Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.15 € | 1 | 8 jours | 5 | 15 | 4 | 6 | 80 | ||
87.15 € | 1 | 8 jours | 6 | 20 | 4 | 6 | 80 | ||
94.24 € | 1 | 8 jours | 7 | 25 | 4 | 8 | 90 | ||
94.24 € | 1 | 8 jours | 8 | 25 | 4 | 8 | 90 | ||
106.83 € | 1 | 8 jours | 9 | 35 | 4 | 10 | 100 | ||
106.83 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 4 | 10 | 100 | ||
146.97 € | 1 | 8 jours | 11 | 45 | 4 | 12 | 125 | ||
146.97 € | 1 | 8 jours | 12 | 45 | 4 | 12 | 125 | ||
116.26 € | 1 | 8 jours | 13 | 45 | 4 | 12 | 145 | ||
116.26 € | 1 | 8 jours | 14 | 45 | 4 | 12 | 145 | ||
124.72 € | 1 | 8 jours | 15 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
124.72 € | 1 | 8 jours | 16 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
136.61 € | 1 | 8 jours | 17 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
136.61 € | 1 | 8 jours | 18 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
146.86 € | 1 | 8 jours | 19 | 60 | 4 | 20 | 160 | ||
146.86 € | 1 | 8 jours | 20 | 60 | 4 | 20 | 160 | ||
176.60 € | 1 | 8 jours | 22 | 60 | 4 | 20 | 160 | ||
207.97 € | 1 | 8 jours | 25 | 70 | 4 | 25 | 170 | ||
249.77 € | 1 | 8 jours | 28 | 70 | 4 | 25 | 175 | ||
282.84 € | 1 | 8 jours | 30 | 80 | 4 | 25 | 190 | ||
282.84 € | 1 | 8 jours | 30 | 80 | 4 | 32 | 190 | ||
338.14 € | 1 | 8 jours | 32 | 80 | 4 | 32 | 195 | ||
391.65 € | 1 | 8 jours | 35 | 90 | 6 | 32 | 205 | ||
553.10 € | 1 | 8 jours | 40 | 100 | 6 | 32 | 220 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles