Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.21 € | 1 | 7 jours | 6 | 30 | 4 | 6 | 80 | ||
135.47 € | 1 | 7 jours | 8 | 35 | 4 | 8 | 90 | ||
120.62 € | 1 | 7 jours | 10 | 45 | 4 | 10 | 100 | ||
166.51 € | 1 | 7 jours | 12 | 55 | 4 | 12 | 110 | ||
190.63 € | 1 | 7 jours | 14 | 55 | 4 | 12 | 110 | ||
200.53 € | 1 | 7 jours | 15 | 75 | 4 | 16 | 140 | ||
206.51 € | 1 | 7 jours | 16 | 75 | 4 | 16 | 140 | ||
225.67 € | 1 | 7 jours | 18 | 75 | 4 | 16 | 140 | ||
235.66 € | 1 | 7 jours | 20 | 80 | 4 | 20 | 145 | ||
290.54 € | 1 | 7 jours | 22 | 80 | 4 | 20 | 145 | ||
345.50 € | 1 | 7 jours | 24 | 90 | 5 | 20 | 160 | ||
345.50 € | 1 | 7 jours | 25 | 90 | 5 | 25 | 160 | ||
404.54 € | 1 | 7 jours | 28 | 90 | 5 | 25 | 160 | ||
490.53 € | 1 | 7 jours | 30 | 90 | 5 | 25 | 165 | ||
580.37 € | 1 | 7 jours | 32 | 110 | 6 | 32 | 190 | ||
675.57 € | 1 | 7 jours | 35 | 110 | 6 | 32 | 190 | ||
885.40 € | 1 | 7 jours | 40 | 125 | 6 | 32 | 200 | ||
1,055.32 € | 1 | 7 jours | 45 | 125 | 6 | 42 | 230 | ||
1,370.19 € | 1 | 7 jours | 50 | 150 | 6 | 42 | 250 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium / Titane | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Acier rapide à poudre |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles