S-αM avec revêtement S, entaille alpha, lame standard

S-αM avec revêtement S, entaille alpha, lame standard
Standard pitch type roughing endmill with TiCN coating. Enables a wide range of machining applications, due to the regular flute length.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-AM-10
S-AM-12
S-AM-14
S-AM-15
S-AM-16
S-AM-18
S-AM-20
S-AM-22
S-AM-25
S-AM-28
S-AM-30-25
S-AM-30-32
S-AM-32
S-AM-35
S-AM-40
S-AM-45
S-AM-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

85.15 €

1 8 jours 1035410100

117.54 €

1 8 jours 1245412125

132.59 €

1 8 jours 1445416145

139.76 €

1 8 jours 1555416155

144.21 €

1 8 jours 1655416155

155.32 €

1 8 jours 1855416155

170.70 €

1 8 jours 2060420160

205.40 €

1 8 jours 2260420160

241.90 €

1 8 jours 2570425170

288.74 €

1 8 jours 2870425175

327.89 €

1 8 jours 3080425190

327.89 €

1 8 jours 3080432190

392.25 €

1 8 jours 3280432195

453.87 €

1 8 jours 3590632205

641.04 €

1 8 jours 40100632220

849.84 €

1 8 jours 45110642230

1,109.42 €

1 8 jours 50120642240

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating TiCN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique