S- αH avec revêtement S, entaille α, type dur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-AH-5
S-AH-6
S-AH-6.5
S-AH-7
S-AH-7.5
S-AH-8
S-AH-8.5
S-AH-9
S-AH-10
S-AH-10.5
S-AH-11
S-AH-11.5
S-AH-12
S-AH-12.5
S-AH-13
S-AH-13.5
S-AH-14
S-AH-14.5
S-AH-15
S-AH-15.5
S-AH-16
S-AH-16.5
S-AH-17
S-AH-17.5
S-AH-18
S-AH-18.5
S-AH-19
S-AH-19.5
S-AH-20
S-AH-21
S-AH-22
S-AH-23
S-AH-24
S-AH-25
S-AH-26
S-AH-28
S-AH-29
S-AH-30
S-AH-32
S-AH-35
S-AH-40
S-AH-45
S-AH-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

62.25 €

1 7 jours 584655

62.25 €

1 7 jours 6104655

67.83 €

1 7 jours 6.5124865

67.83 €

1 7 jours 7124865

67.83 €

1 7 jours 7.5124865

67.83 €

1 7 jours 8124865

76.16 €

1 6 jours 8.51541075

76.16 €

1 7 jours 91541075

76.16 €

1 7 jours 101841080

98.74 €

1 7 jours 10.51841285

98.74 €

1 7 jours 111841285

98.74 €

1 7 jours 11.51841285

98.74 €

1 7 jours 122241290

88.60 €

1 7 jours 12.52241290

88.60 €

1 7 jours 132241290

88.60 €

1 7 jours 13.52241290

88.60 €

1 7 jours 142241290

115.78 €

1 7 jours 14.525416100

115.78 €

1 7 jours 1525416100

122.67 €

1 7 jours 15.525416100

122.67 €

1 7 jours 1630416100

133.02 €

1 7 jours 16.530416100

133.02 €

1 7 jours 1730416100

133.02 €

1 7 jours 17.530416100

133.02 €

1 7 jours 1830416100

98.95 €

1 7 jours 18.530416100

98.95 €

1 7 jours 1935420110

98.95 €

1 7 jours 19.535420110

98.95 €

1 7 jours 2035420110

124.51 €

1 7 jours 2135420110

124.51 €

1 7 jours 2235420110

148.37 €

1 7 jours 2335420110

148.37 €

1 7 jours 2445425125

148.37 €

1 7 jours 2545425125

165.58 €

1 7 jours 2645425125

185.33 €

1 7 jours 2845425125

204.81 €

1 7 jours 2945425125

204.81 €

1 7 jours 3045425125

242.76 €

1 7 jours 3250432130

297.50 €

1 7 jours 3555632135

409.87 €

1 7 jours 4060632140

506.96 €

1 7 jours 4565642155

649.50 €

1 7 jours 5075642165

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating TiCN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique