Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AM-10 |
AM-12 |
AM-14 |
AM-15 |
AM-16 |
AM-18 |
AM-20 |
AM-22 |
AM-25 |
AM-28 |
AM-30-25 |
AM-30-32 |
AM-32 |
AM-35 |
AM-40 |
AM-45 |
AM-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 35 | 4 | 10 | 100 | ||
91.95 € | 1 | 6 jours | 12 | 45 | 4 | 12 | 125 | ||
103.41 € | 1 | 6 jours | 14 | 45 | 4 | 16 | 145 | ||
109.18 € | 1 | 6 jours | 15 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
112.64 € | 1 | 6 jours | 16 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
121.35 € | 1 | 6 jours | 18 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
93.13 € | 1 | 6 jours | 20 | 60 | 4 | 20 | 160 | ||
97.61 € | 1 | 6 jours | 22 | 60 | 4 | 20 | 160 | ||
131.88 € | 1 | 6 jours | 25 | 70 | 4 | 25 | 170 | ||
157.37 € | 1 | 6 jours | 28 | 70 | 4 | 25 | 175 | ||
178.67 € | 1 | 6 jours | 30 | 80 | 4 | 25 | 190 | ||
178.67 € | 1 | 6 jours | 30 | 80 | 4 | 32 | 190 | ||
213.66 € | 1 | 6 jours | 32 | 80 | 4 | 32 | 195 | ||
247.23 € | 1 | 6 jours | 35 | 90 | 6 | 32 | 205 | ||
349.04 € | 1 | 6 jours | 40 | 100 | 6 | 32 | 220 | ||
462.76 € | 1 | 6 jours | 45 | 110 | 6 | 42 | 230 | ||
604.03 € | 1 | 6 jours | 50 | 120 | 6 | 42 | 240 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles