Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.51 € | 1 | 7 jours | 5 | 8 | 4 | 6 | 55 | ||
47.51 € | 1 | 7 jours | 5.5 | 10 | 4 | 6 | 55 | ||
47.51 € | 1 | 7 jours | 6 | 10 | 4 | 6 | 55 | ||
51.67 € | 1 | 7 jours | 6.5 | 12 | 4 | 8 | 65 | ||
51.67 € | 1 | 7 jours | 7 | 12 | 4 | 8 | 65 | ||
51.67 € | 1 | 7 jours | 7.5 | 12 | 4 | 8 | 65 | ||
51.67 € | 1 | 7 jours | 8 | 12 | 4 | 8 | 65 | ||
58.01 € | 1 | 7 jours | 8.5 | 15 | 4 | 10 | 75 | ||
58.01 € | 1 | 7 jours | 9 | 15 | 4 | 10 | 75 | ||
58.01 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 15 | 4 | 10 | 75 | ||
58.01 € | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 4 | 10 | 80 | ||
75.27 € | 1 | 7 jours | 10.5 | 18 | 4 | 12 | 85 | ||
75.27 € | 1 | 7 jours | 11 | 18 | 4 | 12 | 85 | ||
75.27 € | 1 | 7 jours | 11.5 | 18 | 4 | 12 | 85 | ||
75.27 € | 1 | 7 jours | 12 | 22 | 4 | 12 | 90 | ||
83.96 € | 1 | 7 jours | 12.5 | 22 | 4 | 12 | 90 | ||
83.96 € | 1 | 7 jours | 13 | 22 | 4 | 12 | 90 | ||
83.96 € | 1 | 7 jours | 13.5 | 22 | 4 | 12 | 90 | ||
83.96 € | 1 | 7 jours | 14 | 22 | 4 | 12 | 90 | ||
88.00 € | 1 | 7 jours | 14.5 | 25 | 4 | 16 | 100 | ||
88.00 € | 1 | 7 jours | 15 | 25 | 4 | 16 | 100 | ||
93.26 € | 1 | 7 jours | 15.5 | 25 | 4 | 16 | 100 | ||
93.26 € | 1 | 7 jours | 16 | 30 | 4 | 16 | 100 | ||
101.09 € | 1 | 7 jours | 16.5 | 30 | 4 | 16 | 100 | ||
101.09 € | 1 | 7 jours | 17 | 30 | 4 | 16 | 100 | ||
101.09 € | 1 | 7 jours | 17.5 | 30 | 4 | 16 | 100 | ||
101.09 € | 1 | 7 jours | 18 | 30 | 4 | 16 | 100 | ||
107.70 € | 1 | 7 jours | 18.5 | 30 | 4 | 16 | 100 | ||
107.70 € | 1 | 7 jours | 19 | 35 | 4 | 20 | 110 | ||
107.70 € | 1 | 7 jours | 19.5 | 35 | 4 | 20 | 110 | ||
107.70 € | 1 | 7 jours | 20 | 35 | 4 | 20 | 110 | ||
141.71 € | 1 | 7 jours | 21 | 35 | 4 | 20 | 110 | ||
141.71 € | 1 | 7 jours | 22 | 35 | 4 | 20 | 110 | ||
117.97 € | 1 | 7 jours | 23 | 35 | 4 | 20 | 110 | ||
117.97 € | 1 | 7 jours | 24 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
117.97 € | 1 | 7 jours | 25 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
131.65 € | 1 | 7 jours | 26 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
147.03 € | 1 | 7 jours | 27 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
147.03 € | 1 | 7 jours | 28 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
162.75 € | 1 | 7 jours | 29 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
162.75 € | 1 | 7 jours | 30 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
192.84 € | 1 | 7 jours | 32 | 50 | 4 | 32 | 130 | ||
236.17 € | 1 | 7 jours | 35 | 55 | 6 | 32 | 135 | ||
325.32 € | 1 | 7 jours | 40 | 60 | 6 | 32 | 140 | ||
402.33 € | 1 | 7 jours | 45 | 65 | 6 | 42 | 155 | ||
515.32 € | 1 | 7 jours | 50 | 75 | 6 | 42 | 165 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles