Fraise d'ébauche αHM, entaille α, type dur, type à lame standard

Fraise d'ébauche αHM, entaille α, type dur, type à lame standard
A hard pitch type roughing end mill. Ideal for heavy duty groove cutting. Enables a wide range of machining applications, due to the regular flute length.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AHM-6
AHM-8
AHM-9
AHM-10
AHM-12
AHM-14
AHM-15
AHM-16
AHM-18
AHM-20
AHM-22
AHM-25
AHM-30
AHM-32
AHM-35
AHM-40
AHM-45
AHM-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

54.59 €

1 8 jours 6154660

65.48 €

1 8 jours 8254880

73.79 €

1 8 jours 93041090

73.79 €

1 8 jours 103041090

92.89 €

1 8 jours 1235412110

106.60 €

1 8 jours 1440412110

112.09 €

1 8 jours 1545416120

125.80 €

1 8 jours 1650416120

130.31 €

1 8 jours 1850416120

147.82 €

1 8 jours 2055420130

120.96 €

1 8 jours 2255420130

149.42 €

1 8 jours 2565425145

184.29 €

1 8 jours 3065425145

251.22 €

1 8 jours 3280432160

276.34 €

1 8 jours 3580632160

408.90 €

1 8 jours 4095642185

491.81 €

1 8 jours 4595642185

688.65 €

1 8 jours 50110642200

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique