Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.48 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 1 | 50 | 6 | 1 | ||
76.49 € | 1 | 8 jours | 0.6 | 1.5 | 50 | 6 | 1.2 | ||
76.49 € | 1 | 8 jours | 0.7 | 1.5 | 50 | 6 | 1.4 | ||
76.49 € | 1 | 8 jours | 0.8 | 3 | 50 | 6 | 1.6 | ||
76.49 € | 1 | 8 jours | 0.9 | 3 | 50 | 6 | 1.8 | ||
102.80 € | 1 | 8 jours | 0.55 | 1.5 | 50 | 6 | 1.1 | ||
102.80 € | 1 | 8 jours | 0.65 | 1.5 | 50 | 6 | 1.3 | ||
71.48 € | 1 | 8 jours | 0.75 | 3 | 50 | 6 | 1.5 | ||
102.80 € | 1 | 8 jours | 0.85 | 3 | 50 | 6 | 1.7 | ||
102.80 € | 1 | 8 jours | 0.95 | 4 | 55 | 6 | 1.9 | ||
55.94 € | 1 | 8 jours | 1 | 4 | 55 | 6 | 2 | ||
80.91 € | 1 | 6 jours | 1.05 | 4 | 55 | 6 | 2.1 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 1.1 | 4 | 55 | 6 | 2.2 | ||
80.91 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 4 | 55 | 6 | 2.4 | ||
80.91 € | 1 | 6 jours | 1.3 | 5 | 55 | 6 | 2.6 | ||
55.94 € | 1 | 8 jours | 1.5 | 6 | 60 | 6 | 3 | ||
80.91 € | 1 | 6 jours | 1.6 | 6 | 60 | 6 | 3.2 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 1.7 | 6 | 60 | 6 | 3.4 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 1.8 | 7 | 60 | 6 | 3.6 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 1.9 | 7 | 60 | 6 | 3.8 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 1.15 | 4 | 55 | 6 | 2.3 | ||
55.94 € | 1 | 6 jours | 1.25 | 5 | 55 | 6 | 2.5 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 1.35 | 5 | 55 | 6 | 2.7 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 1.45 | 6 | 60 | 6 | 2.9 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 1.55 | 6 | 60 | 6 | 3.1 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 1.65 | 6 | 60 | 6 | 3.3 | ||
55.94 € | 1 | 8 jours | 1.75 | 7 | 60 | 6 | 3.5 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 1.85 | 7 | 60 | 6 | 3.7 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 1.95 | 8 | 60 | 6 | 3.9 | ||
55.94 € | 1 | 8 jours | 2 | 8 | 60 | 6 | 4 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 2.05 | 8 | 60 | 6 | 4.1 | ||
80.91 € | 1 | 6 jours | 2.1 | 8 | 60 | 6 | 4.2 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 2.2 | 8 | 60 | 6 | 4.4 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 2.3 | 9 | 60 | 6 | 4.6 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 2.4 | 9 | 60 | 6 | 4.8 | ||
55.94 € | 1 | 8 jours | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 5 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 2.7 | 12 | 90 | 6 | 5.4 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 2.8 | 12 | 90 | 6 | 5.6 | ||
80.91 € | 1 | 6 jours | 2.9 | 12 | 90 | 6 | 5.8 | ||
67.02 € | 1 | 8 jours | 2.15 | 8 | 60 | 6 | 4.3 | ||
40.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 2.25 | 9 | 60 | 6 | 4.5 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 2.35 | 9 | 60 | 6 | 4.7 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 2.45 | 10 | 80 | 6 | 4.9 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 2.55 | 12 | 90 | 6 | 5.1 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 2.65 | 12 | 90 | 6 | 5.3 | ||
55.94 € | 1 | 6 jours | 2.75 | 12 | 90 | 6 | 5.5 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 2.85 | 12 | 90 | 6 | 5.7 | ||
80.91 € | 1 | 8 jours | 2.95 | 12 | 90 | 6 | 5.9 | ||
55.94 € | 1 | 6 jours | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | ||
94.12 € | 1 | 8 jours | 3.05 | 15 | 100 | 8 | 6.1 | ||
94.12 € | 1 | 8 jours | 3.1 | 15 | 100 | 8 | 6.2 | ||
94.12 € | 1 | 8 jours | 3.2 | 15 | 100 | 8 | 6.4 | ||
94.12 € | 1 | 8 jours | 3.3 | 15 | 100 | 8 | 6.6 | ||
94.12 € | 1 | 8 jours | 3.4 | 15 | 100 | 8 | 6.8 | ||
65.13 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 15 | 100 | 8 | 7 | ||
94.12 € | 1 | 8 jours | 3.6 | 15 | 100 | 8 | 7.2 | ||
94.12 € | 1 | 6 jours | 3.7 | 15 | 100 | 8 | 7.4 | ||
94.12 € | 1 | 6 jours | 3.8 | 15 | 100 | 8 | 7.6 | ||
94.12 € | 1 | 6 jours | 3.9 | 15 | 100 | 8 | 7.8 | ||
94.12 € | 1 | 8 jours | 3.15 | 15 | 100 | 8 | 6.3 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Cobalt HSS | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | R Precision(μm) | 0~-0.03 |
With/Without Torsion | Available | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles