Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VSR2T-6-R0.3 |
VSR2T-6-R1 |
VSR2T-6-R1.5 |
VSR2T-6-R2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
44.55 € | 1 | 8 jours | 0.3 | ||
44.55 € | 1 | 8 jours | 1 | ||
44.55 € | 1 | 8 jours | 1.5 | ||
44.55 € | 1 | 6 jours | 2 |
Loading...
Blade diameter (D)(φ) | 6 | work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium / Titane | Blade length (l)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 2 | Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Coupes inclinées |
Overall Length (L)(mm) | 60 | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ)(°C) | Standard torsion (30-40°) |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles