OE (série S) série S pour rainurage de joint torique

OE (série S) série S pour rainurage de joint torique
[Features]
· Designed for internal pressurization of O-ring grooves. (For O-Ring Nominal Number S).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OE-S8
OE-S9
OE-S10
OE-S12
OE-S14
OE-S15
OE-S16
OE-S18
OE-S20
OE-S22
OE-S24
OE-S25
OE-S35
OE-S40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Dimensions blade diameter
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Blade Width
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)

139.39 €

1 8 jours S810.5201.751095

139.39 €

1 8 jours S911.5201.751095

139.39 €

2 8 jours S1012.5201.751295

109.60 €

1 8 jours S1214.5201.751295

139.58 €

1 8 jours S1416.5201.751695

139.58 €

1 8 jours S1517.5201.751695

139.58 €

1 8 jours S1618.5201.751695

165.49 €

1 8 jours S1820.4201.751695

174.64 €

1 8 jours S2022.4251.7520115

196.52 €

1 8 jours S2224.4251.7520115

247.37 €

1 8 jours S2427.2252.420115

265.49 €

1 8 jours S2528.2252.420115

421.48 €

1 8 jours S3538.2252.425115

497.54 €

1 8 jours S4043.2252.432115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Cobalt HSS Number of flutes 4 Torsional Angle Standard torsion 30°

Assistance technique