Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Blade length ℓ(mm) | 30 | Blade Width(mm) | 4.25 | Material | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L(mm) | 150 | Number of flutes | 4 | Torsional Angle | Standard torsion 30° |
Configurer
Propriétés de base
Nominal Dimensions
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles