Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OELS-P8 |
OELS-P9 |
OELS-P10 |
OELS-P11 |
OELS-P12 |
OELS-P14 |
OELS-P15 |
OELS-P16 |
OELS-P18 |
OELS-P20 |
OELS-P21 |
OELS-P22 |
OELS-P24 |
OELS-P25 |
OELS-P30 |
OELS-P35 |
OELS-P40 |
OELS-P45 |
OELS-P50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal Dimensions | blade diameter (mm) | Blade length ℓ (mm) | Blade Width (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.09 € | 1 | 7 jours | P8 | 11.5 | 25 | 2.1 | 12 | 150 | ||
136.09 € | 1 | 7 jours | P9 | 12.5 | 25 | 2.1 | 12 | 150 | ||
136.09 € | 1 | 7 jours | P10 | 13.5 | 25 | 2.1 | 12 | 150 | ||
153.11 € | 1 | 7 jours | P11 | 15.5 | 25 | 2.8 | 16 | 150 | ||
153.11 € | 1 | 7 jours | P12 | 16.5 | 25 | 2.8 | 16 | 200 | ||
195.23 € | 1 | 7 jours | P14 | 18.5 | 25 | 2.8 | 16 | 200 | ||
195.23 € | 1 | 7 jours | P15 | 19.5 | 25 | 2.8 | 16 | 200 | ||
195.23 € | 1 | 7 jours | P16 | 20.5 | 25 | 2.8 | 16 | 200 | ||
231.47 € | 1 | 7 jours | P18 | 22.3 | 25 | 2.9 | 16 | 200 | ||
244.38 € | 1 | 7 jours | P20 | 24.3 | 30 | 2.9 | 20 | 250 | ||
257.88 € | 1 | 7 jours | P21 | 25.3 | 30 | 2.9 | 20 | 250 | ||
274.80 € | 1 | 7 jours | P22 | 26.3 | 30 | 2.9 | 20 | 250 | ||
346.26 € | 1 | 7 jours | P24 | 30.3 | 30 | 4.4 | 20 | 250 | ||
371.30 € | 1 | 7 jours | P25 | 31.3 | 30 | 4.4 | 20 | 250 | ||
405.15 € | 1 | 7 jours | P30 | 36.3 | 30 | 4.4 | 25 | 250 | ||
589.77 € | 1 | 7 jours | P35 | 41.3 | 30 | 4.4 | 25 | 250 | ||
696.25 € | 1 | 7 jours | P40 | 46.3 | 30 | 4.4 | 32 | 250 | ||
926.26 € | 1 | 7 jours | P45 | 51.3 | 35 | 4.4 | 32 | 270 | ||
1,125.05 € | 1 | 7 jours | P50 | 56.3 | 35 | 4.4 | 32 | 270 |
Loading...
Material | Cobalt HSS | Number of flutes | 4 | Torsional Angle | Standard torsion 30° |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nominal Dimensions
blade diameter(mm)
Blade length ℓ(mm)
Blade Width(mm)
shank diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles