Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TTX-52110 |
TXV-2110M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Quantity/Pack (pc.) | JAN Code | Trusco Code | Set content and accessories | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.99 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 5 | 4906842111040 | 396-1648 | Tapered slim bit (#2 x 110 mm) x 5 pcs | 110 g/pack | |
31.01 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 4906842111118 | 397-9709 | Tapered slim bit (#2 x 110 mm) x 10 pcs | 210 g/Pack |
Loading...
Tip Type | Phillips (+) | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Tip size / Phillips (+) | N° 2 | Presence of magnet at the blade tip | Available |
Whether there is a double-end function | Available | Hardness | H | Material | Special Steel |
Configurer
Propriétés de base
Quantity/Pack(pc.)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles