Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WH-635
Tip Type | Adapter | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Presence of magnet at the blade tip | Available | Whether there is a double-end function | N/A |
Insertion Angle(mm) | 6.35 | Trusco Code | 212-2367 | Mass | 40g |
Vous vous trouvez sur la page de Porte-embout One-Touch, le numéro d'article est le suivant: WH-635.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WH-635.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles