• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout pour tournevis Bitorsion®

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
056064
056066
056068
056420
056422
056424
059550
059552
059554
060147
060148
060149
066120
066122
066124
066126
066128
066130
066445
066446
066447
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip Type Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) Details Type Blade tip size Trusco Code Mass
(g)

7.26 €

4 jours Flathead (-)25-5.50.8Short Type-411-79994.6

7.26 €

4 jours Flathead (-)25-5.51Short Type-411-80064.6

7.26 €

4 jours Flathead (-)25-6.51.2Short Type-411-80144.6

6.21 €

5 jours Phillips (+)25No.1--Short Type-411-81973.4

6.22 €

4 jours Phillips (+)25No.2--Short Type-411-82014.2

6.22 €

4 jours Phillips (+)25No.3--Short Type-411-82194.6

8.28 €

5 jours Phillips (+)50No.1--Long Type-411-85889.8

8.29 €

4 jours Phillips (+)50No.2--Long Type-411-859610.4

8.29 €

4 jours Phillips (+)50No.3--Long Type-411-860010.8

13.01 €

4 jours Square Type (Square)50---Long TypeSQ1411-88479.8

13.01 €

4 jours Square Type (Square)50---Long TypeSQ2411-88559.8

13.02 €

4 jours Square Type (Square)50---Long TypeSQ3411-886310.8

8.68 €

4 jours Torx Type (Hexalobular)25----T10411-90703.6

9.78 €

4 jours Torx Type (Hexalobular)25----T15411-90883.6

9.78 €

4 jours Torx Type (Hexalobular)25----T20411-90964

8.69 €

4 jours Torx Type (Hexalobular)25----T25411-91004.6

8.69 €

4 jours Torx Type (Hexalobular)25----T30411-91184.8

8.70 €

4 jours Torx Type (Hexalobular)25----T40411-91266

9.42 €

4 jours Square Type (Square)25---Short TypeSQ1411-91693.6

9.42 €

4 jours Square Type (Square)25---Short TypeSQ2411-91773.6

9.43 €

4 jours Square Type (Square)25---Short TypeSQ3411-91854.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA
Whether there is a double-end function NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique