Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FM-405KCM
Référence pièce
|
---|
FM-405KCM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Reference cutting thickness (Iron) (mm) | Reference cutting thickness (stainless steel) (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Blade symbol | Hole Diameter (mm) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | Trusco Code | Mass (g) | Material (base metal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455.85 € | 1 | 6 jours | 14 | 6 | 405 | 2.6 | 80 | 2.2 | CBnM | 45 | 1100 | - | - | - |
Loading...
Work material | Fer + acier inoxydable | Chip | Cermet |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Lame de scie circulaire (pour acier et acier inoxydable) FM, le numéro d'article est le suivant: FM-405KCM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FM-405KCM.
Configurer
Propriétés de base
Trusco Code
Type
Reference cutting thickness (Iron)(mm)
Reference cutting thickness (stainless steel)(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
The Number of Teeth(P)
Main Body Thickness(mm)
Blade symbol
Hole Diameter(mm)
Maximum Rotation Speed(min⁻¹)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FM-160 |
FM-180 |
FM-205 |
FM-405KM |
FM-405TA |
FM-415 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Reference cutting thickness (Iron) (mm) | Reference cutting thickness (stainless steel) (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Blade symbol | Hole Diameter (mm) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | Trusco Code | Mass (g) | Material (base metal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.04 € | 1 | 6 jours | 6 | 3 | 160 | 1.8 | 34 | 1.4 | CB-n | 20 | 6000 | 215-0581 | 280 | Tool Steel | ||
123.17 € | 1 | 6 jours | 6 | 3 | 180 | 1.8 | 38 | 1.4 | CB-n | 20 | 5500 | 215-0590 | 310 | Tool Steel | ||
113.06 € | 1 | 6 jours | 8 | 3 | 205 | 1.8 | 42 | 1.4 | CB-n | 25.4 | 4500 | - | - | - | ||
422.12 € | 1 | 6 jours | 14 | 6 | 405 | 2.6 | 80 | 2.2 | D | 40 | 1100 | - | - | - | ||
414.06 € | 1 | 6 jours | 14 | 6 | 405 | 2.6 | 80 | 2.2 | CBnM | 31.75 | 1100 | - | - | - | ||
350.21 € | 1 | 6 jours | 14 | 6 | 415 | 2.6 | 80 | 2.2 | CBnM | 25.4 | 1100 | - | - | - |