Pince coupante en carbure revêtue de titane / diamètre de la tige ø3,0

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21201
21205
21212
21213
21222
21223
21241
21245
21261
21262
21265
21271
21275
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape Shower Material blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Longueur d’axe
(mm)
Vitesse de rotation max.
(rpm)
Code Trusco Masse
(g)

37.58 €

1 Disponible 6 jours Type à billeTout en carbure32.83550000311-18816

63.46 €

1 Disponible 6 jours Type à billeBrasé6.353840000311-18909

37.58 €

1 Disponible 6 jours Type à cléTout en carbure3143550000311-19036

63.46 €

1 Disponible 6 jours Type à cléBrasé6.312.73940000311-19119

37.58 €

1 Disponible 6 jours Cylindre à pointe rondeTout en carbure3142550000311-19206

63.46 €

1 Disponible 6 jours Cylindre à pointe rondeBrasé6.312.73840000311-19389

37.58 €

1 Disponible 6 jours Type à pointe arrondie coniqueTout en carbure363250000311-19466

63.46 €

1 Disponible 6 jours OvaleBrasé6.312.73840000311-19549

37.58 €

1 Disponible 6 jours Type à contre-dépouilleTout en carbure363350000311-19626

37.22 €

1 Disponible 6 jours Type à contre-dépouilleTout en carbure3132650000311-19716

63.46 €

1 Disponible 6 jours Type à pointe arrondie coniqueBrasé6.312.73840000311-19899

37.58 €

1 Disponible 6 jours Type à contre-dépouilleTout en carbure3112850000311-19976

63.01 €

2 Disponible 6 jours Type à contre-dépouilleBrasé6.312.74240000311-20049

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Jeu de barres de carbure Blade tip shape Coupe en spirale Diamètre de l'arbre(mm) 3
Caractéristiques Heat generation is less due to low coefficient of friction, effective in suppressing deposition of work material on the cutting edge. High-hardness and excellent wear resistance.

Assistance technique