Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1000C02011 |
1000C02021 |
1000C02031 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Maximum operating rotation speed (m/s) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08 € | 25 | Disponible | 6 jours | 305 | 4510 | 72 | 460 | |
16.48 € | 25 | Disponible | 8 jours | 355 | 3870 | 72 | 680 | |
19.72 € | 25 | Disponible | 9 jours | 405 | 2970 | 63 | 890 |
Loading...
Product Type | Plat | work material | Acier général | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 36 | Hardness | P | Blade thickness(mm) | 3 |
Internal Diameter(mm) | 25.4 | Packaging Quantity(sheet) | 25 | Binding Agent | B |
Tool Used | For Cutting Machine | Application | For cutting general steel materials (pipe, angle, channel, section steel, etc.) | Reinforced type | 1 Sheet Reinforced |
Features 1 | This is a type that is smooth on the grindstone side. The material is firm even when the thickness is slim and delivers beautiful cut sections. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Maximum operating rotation speed(m/s)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles