Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GJ45BTC-100BK
Référence pièce
|
---|
GJ45BTC-100BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product Type | Other | Details Type | Belt width (mm) | Length (m) | Fracture Strength (kgf) | Color | Material | Applicable Temperature Range (°C) | Belt width (mm) | Trusco Code | Application | Features | Set Content | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.75 € | 1 | 6 jours | Options pour dispositif d'attache | Option | Belt | - | 100 | 8 | Black | Weatherproof nylon 66 | - | 4.5 | 381-8608 | - | - | - | 620 | 1 Box (1 pc) |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Lieuse compacte, SHIMESHIME, jeu de 45, série, noir / blanc, série 213/381, le numéro d'article est le suivant: GJ45BTC-100BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GJ45BTC-100BK.
Configurer
Propriétés de base
Belt width(mm)
Applicable Temperature Range(°C)
Type
Product Type
Other
Details Type
Length(m)
Fracture Strength(kgf)
Color
Material
Belt width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GJ45BT-15BK |
GJ45BT-15N |
GJ45CB-200BK |
GJ45CB-200N |
GJ45S |
GJ45S-BK |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Product Type | Other | Details Type | Belt width (mm) | Length (m) | Fracture Strength (kgf) | Color | Material | Applicable Temperature Range (°C) | Belt width (mm) | Trusco Code | Application | Features | Set Content | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.71 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Options pour dispositif d'attache | Option | Belt | - | 15 | 8 | Black | Weatherproof nylon 66 | - | 4.5 | 381-8594 | - | - | - | 186 | 1 Box (2 pcs) | ||
13.71 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Options pour dispositif d'attache | Option | Belt | - | 15 | 8 | White | Nylon 66 | - | 4.5 | 213-0017 | - | - | - | 186 | 1 Box (2 pcs) | ||
7.78 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Options pour dispositif d'attache | Option | Clip | - | - | - | Black | Polyacetal Resin | - | - | 381-8616 | - | - | - | 66 | 1 Bag (200 pcs) | ||
7.78 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Options pour dispositif d'attache | Option | Clip | - | - | - | White | Polyacetal Resin | - | - | 213-0025 | - | - | - | 66 | 1 Bag (200 pcs) | ||
41.33 € | 1 | 6 jours | Dispositif d'attache compact | - | Set | 4.5 | - | - | - | Body: ABS resin, Belt: White (Nylon 66), Black (Weather resistant nylon 66) Clip: polyacetal resin | -20 – 80 | - | 213-0009 | Binding work for electrical and wiring work. Packaging and binding work. | Can tie free sizes, with no waste generated after tying (no need to cut with nippers, etc.). The main body, belt, and clip all use vinyl chlorine resin, which generates almost no dioxins when burning. | Main Body: White Belt 4.5 mm Width × 15 m, White Clip 100 Pieces | 315 | 1 Set (Main Unit, White Belt W 4.5 mm x 15 m, White Clip: 100 pcs) | |||
41.33 € | 1 | 6 jours | Dispositif d'attache compact | - | Set | 4.5 | - | - | - | Body: ABS resin, Belt: White (Nylon 66), Black (Weather resistant nylon 66) Clip: polyacetal resin | -20 – 100 | - | 381-8586 | Binding work for electrical and wiring work. Packaging and binding work. | Can tie free sizes, with no waste generated after tying (no need to cut with nippers, etc.). The main body, belt, and clip all use vinyl chlorine resin, which generates almost no dioxins when burning. | Main Body: Black Belt 4.5 mm Width × 15 m, Black Clip 100 Pieces | 315 | 1 Set (Main Unit, Black Belt W 4.5 mm x 15 m, Black Clip: 100 pcs) |