Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TPT-K1232C
Uniform Load per 1 Level(kg) | 50kg | Number of Shelf Tiers | 2 | Color | Gris nouveau |
---|---|---|---|---|---|
Width x Depth x Height(mm) | 850×350×392 | Operating Temperature Range(°C) | -20 – 60 | Effective Frontage(mm) | 652 |
Trusco Code | 374-7182 | Accessory | Corner Cap (4 pcs) | Mass(kg) | 3.82 |
Amount Of Content | 1 unit |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles