Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SM-1013
Magnet Attraction Force(N) | 40 | Product Type | Aimant à main | Width(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 38 | Height(mm) | 706.5 | Magnet Material | Ferrite Magnet |
Main Body Material | Aluminum Alloy / Steel / Stainless Steel (SUS304) | Attachment Surface Material Properties | Stainless Steel (SUS304) | Trusco Code | 302-9263 |
Mass(g) | 590 | Application | For Collecting and Tidying Scattered Nails and Mixed Iron Filings | Features | Made of metal (aluminum and stainless steel). Hence, strong and durable |
Features 2 | With operation lever |
Vous vous trouvez sur la page de Hand Magnetic Catch, le numéro d'article est le suivant: SM-1013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SM-1013.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles