Alésoir multifonction (pour tubes cuivre/acier inoxydable)

Alésoir multifonction (pour tubes cuivre/acier inoxydable)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • MR2
  • Alésoir multifonction (pour tubes cuivre/acier inoxydable)
  • MR1
  • Remise sur volume
[Features]
· 40 blades for outstanding durability.
· Can support both internal and external chamfering.
[Applications]
· For internal and external chamfering of copper, iron, stainless steel, aluminum, brass and plastic pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MR1

Référence pièce
MR1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

154.84 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Alésoir pour tuyaux Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) 10~54 Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) 3/ 8~2 1/8
Blade part 40 Blades for Copper, Aluminum and Stainless Steel Mass 390 Trusco Code 281-3122
Application For internal and external chamfering in copper, steel, stainless steel, aluminum, brass and plastic pipes. Material Blade: Iron (C45)

Vous vous trouvez sur la page de Alésoir multifonction (pour tubes cuivre/acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: MR1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MR1.

Assistance technique