Presse à mandriner / structure simple

Presse à mandriner / structure simple

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MB-15S
MB-20S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Table Size
(mm)
Depth
(mm)
Capability
(kg)
Trusco Code Mass
(g)

1,226.91 €

1 Disponible 11 jours 27100X1009750463-320210000

2,186.81 €

1 Disponible 12 jours 65160X16013970463-323733000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features Part press fitting, fixed amount caulking processing, and bending, can all be performed simply. It can be used habitually, because of its very simple construction.

Assistance technique