Couteau pour matériaux épais

Couteau pour matériaux épais

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Couteau pour matériaux épais
  • Couteau pour matériaux épais

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSTM-0424
HSTM-0427
HSTM-0430
HSTM-0433
HSTM-0436
HSTM-0439
HSTM-0445
HSTS-0424
HSTS-0427
HSTS-0430
HSTS-0433
HSTS-0436
HSTS-0439
HSTS-0445
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Cutting Capacity: Steel Sheet
(mm)
Cutting Capacity: Copper Sheet
(mm)
Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)

147.25 €

1 Disponible 6 jours 260470.60.8-For Iron Plate404-9071510

165.67 €

1 Disponible 6 jours 290500.60.8-For Iron Plate404-9080660

186.05 €

1 Disponible 6 jours 315520.60.8-For Iron Plate404-9098740

212.64 €

1 6 jours 335550.81-For Iron Plate382-8808830

239.11 €

1 6 jours 380620.81-For Iron Plate382-88161220

275.04 €

1 6 jours 4006511.2-For Iron Plate382-88241350

304.64 €

1 6 jours 4657211.2-For Iron Plate382-88321570

180.71 €

1 Disponible 6 jours 265470.60.80.5For Stainless Steel Plate404-9195610

201.87 €

1 6 jours 290500.60.80.5For Stainless Steel Plate404-9209690

225.38 €

1 6 jours 315520.60.80.5For Stainless Steel Plate404-9217820

243.27 €

1 Disponible 6 jours 335550.810.8For Stainless Steel Plate382-9049860

273.66 €

1 Disponible 6 jours 380600.810.8For Stainless Steel Plate382-90571200

315.43 €

1 Disponible 6 jours 4006711.20.8For Stainless Steel Plate382-90651350

348.42 €

1 Disponible 6 jours 4607211.20.8For Stainless Steel Plate382-90731610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper Series Features The product can be used for curved and straight cuts of thick plates.

Assistance technique