Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MR-103-223-7
Product Type | Tapis de porte d'entrée | Shape | Type plaque | Color | Grass Green |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 450 | Length(mm) | 747 | Thickness(mm) | 34 |
Trusco Code | 368-5608 | Mass | 1.7kg | Features | The thick leaves of the mat can clean the mud, fine soil or sand, or snow clinging to the shoe soles. The structure is such that mud does not remain on top of the mat and hence the dustproof effect is not affected. |
Application | For entrance / exit of Indoor, outdoor and windbreak room. | Material | EVA Resin | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Paillasson Floral Yoku Toru (avec trous d'évacuation pour la boue), le numéro d'article est le suivant: MR-103-223-7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MR-103-223-7.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles