Dispositif de suspension à clé à six pans à aimant Kobanzame

Dispositif de suspension à clé à six pans à aimant Kobanzame
Magnetic hexagonal bar wrench hanger.
[Features]
· Hex wrench of 9 sizes can be hooked and managed.
· Magnetic type that can be installed easily without drilling holes.
[Applications]
· Convenient for storing Allen wrenches.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KBZ-6K

Référence pièce
KBZ-6K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

31.67 €

5 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type 1 Aimant à main Other Option Maximum Load(kg/unit) 1kg/piece
Trusco Code 414-3566 Mass 0.2kg Material (Main Body) Steel, Ferrite Magnet
Specification 1 Hex Wrench 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm Storable Features Magnet type that can be installed easily without drilling holes Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique