Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T-1242WN-C-GN
Frontage(mm) | 910 | Depth(mm) | 600 | Height(mm) | 1420 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type 1 | Étagère de rangement à panneau | Color | Green | Caster(mm) | 100mm |
Maximum Load(kg/unit) | 200 kg/Unit | Trusco Code | 368-9948 | Mass | 75.7kg |
Material (container) | Polypropylene (PP) | Material (Main Body) | Steel (Baked Melamine Coating) | Container(Small) | - |
Container(Medium) | VN-2N 84 Pieces | Container(Large) | - | Amount Of Content | 1 unit |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles